Lenze Smart Motor m300
Lenze Smart Motor peut réduire le nombre de versions d’entraînements jusqu'à moins 70 %. Sans contacteur, ni démarreur, et avec des vitesses fixes librement réglables, de nombreuses fonctions intégrées disponibles pour les systèmes de convoyage. Satisfaisant en outre aux exigences d’efficacité énergétique de demain, le Lenze Smart Motor offre de plus la possibilité d’un réglage convivial à l’aide d’un smartphone.
Points forts
- La vitesse librement réglable permet de réduire le nombre de versions
- Fonction de démarrage progressif intégrée
- Câblage réduit grâce aux fonctions de contacteur électronique et de protection du moteur
- Formes de construction B3, B5 et B14
- Peut être associé avec les réducteurs g500
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.47 kW / 1.36 kW 1.75 Nm / 5 Nm |
---|---|
Version | B3 B5 B9 B14 |