Avec leur variateur de vitesse 8400 motec intégré, les moteurs triphasés IE2 à haut rendement m550-H couvrent la plage de puissance de 0.12 à 0.55 kW.

Avec leur variateur de vitesse 8400 motec intégré, les moteurs triphasés IE3 à rendement Premium m550-P couvrent la plage de puissance de 0.75 à 7.5 kW.

Points forts

  • Des classes d'efficacité énergétique pour une utilisation économique et durable dans de nombreuses applications et une multitude de pays
  • Une conception modulaire évolutive pour une adaptation optimale aux exigences machines
  • Raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
  • La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
  • Optimisée pour une utilisation en tant que motoréducteur avec les réducteurs g500

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques
0.12 ... 7.5 kW
1.5 ... 50 Nm
Version
B3
B5
B9
B14
Bouclage
Sans
Résolveur
Codeur absolu
Codeur incrémental
Codeur incrémental avec fonctions de sécurité

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze