Moteurs triphasés MF
Les moteurs triphasés MF à faible consommation d’énergie, optimisés pour variateurs de vitesse, sont particulièrement adaptés pour des applications nécessitant de grandes plages de réglage de vitesse et avec un encombrement réduit.
Points forts
- Surpassent la classe d'efficacité énergétique IE2
- Moteurs 4 pôles dans les formes de construction B3, B5 et B14
- Plage de réglage de vitesse jusqu'à 1:24 à couple constant
- Plus dynamiques que des moteurs triphasés classiques
- Optimisé pour une utilisation comme motoréducteur avec les réducteurs g500 et les variateurs de vitesse i510 cabinet, i550 cabinet et i550 protec
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.55 ... 22 kW 1 ... 60 Nm |
---|---|
Version | B3 B5 B9 B14 |
Bouclage | Résolveur Codeur absolu Codeur incrémental |