Motoréducteurs à engrenages cylindriques g500-H + m500 + 8400 motec
Les motoréducteurs à engrenages cylindriques robustes et d'utilisation universelle sont des systèmes d'entraînement axiaux et ils se règlent en continu grâce au variateur de vitesse intégré. Ils sont conformes à la classe d'efficacité IE3.
Grâce au réducteur à engrenages cylindriques, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur axial robuste et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.12 ... 7.5 kW 3 ... 3000 Nm Rapport de réduction maximal : i = 3240 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées