Motoréducteurs à roues droites g500-H + m500
Les motoréducteurs à engrenage cylindrique robustes et d'utilisation universelle sont des systèmes d'entraînement axiaux et ils sont conformes aux classes d'efficacité IE2 et IE3.
Grâce au motoréducteur à engrenage cylindrique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur axial robuste et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- La conception modulaire orientée vers le marché permet une utilisation universelle
- Raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
- Peut être associé avec le variateur de vitesse i510 cabinet, i550 cabinet et i550 protec
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.12 ... 55 kW 3 ... 14000 Nm Rapport de réduction maximal : i = 3240 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées