Motoréducteurs à arbres parallèles g500-S + m850
Les motoréducteurs synchrones à arbres parallèles étroits et compacts, adaptés à une dynamique moyenne, qui disposent de bonnes caractéristiques de rotation, permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.
Grâce au réducteur à arbres parallèles conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur en montage pendulaire étroit et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Des servomoteurs compacts pour toutes vos applications
- Régulation facile grâce à un rapport favorable entre l'inertie de masse de la charge et du moteur
- Conçu pour être associé à un servovariateur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 2 ... 9.2 kW 17 ... 4500 Nm Rapport de réduction maximal : i = 4640 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées