Motoréducteurs à roues droites g500-H + MCS
Les motoréducteurs synchrones à engrenages cylindriques robustes, d'utilisation universelle et hautement dynamiques qui disposent de bonnes caractéristiques de rotation, permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.
Grâce au réducteur à engrenages cylindriques, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur axial robuste et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Des performances maximales dans un espace minimal
- Moteur avec une capacité de surcharge élevée et de grandes accélérations angulaires
- Conçu pour être associé à un servovariateur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 15.8 kW 3 ... 3000 Nm Rapport de réduction maximal : i = 3240 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées