Les motoréducteurs asynchrones planétaires très précis, compacts et dynamiques, qui disposent d'une grande sécurité de fonctionnement en raison de leur construction, permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.

Les réducteurs planétaires g7x0 sont une solution économique pour de nombreuses applications servo. Avec les g8x0, le jeu angulaire est encore plus réduit.

Points forts

  • Lubrification à vie sans entretien quelle que soit la position de montage
  • Pour encore plus de précision et de flexibilité
  • Les applications dynamiques se gèrent facilement
  • Moteur à faibles moments d'inertie
  • Conçu pour être associé à un servovariateur

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques
0.8 ... 20.3 kW
5 ... 1650 Nm

Configurer un produit

Vous avez des questions ?

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze