Le servovariateur i750 cabinet offre tout ce dont vous avez besoin pour une commande de mouvement précise et dynamique pour des applications multi-axes complexes. Les fonctions de sécurité avancées et la technologie monocâble permettent de réduire les coûts de câblage et simplifient la commande. Des fonctions intelligentes basées sur les données et l’IIoT offrent des concepts de commande de mouvement innovants.

En tant qu’axe simple ou double, le i750 cabinet s’intègre parfaitement dans le système d’automatisation Lenze avec le système d’alimentation adapté. Associés aux systèmes de commande Lenze et à la boîte à outils logicielle d’application FAST, les avantages de cette gamme se révèlent dans de nombreuses applications. L’offre évolutive de matériel, de logiciels, de prestations d’ingénierie et de services numériques permet de soutenir la réalisation de systèmes d’automatisation de bout en bout, du cloud à l’arbre d’entraînement.

Les servovariateurs [1]i950 cabinet peuvent être utilisés en tant qu’extension de puissance des servovariateurs i750 cabinet pour la plage de 22 à 110 kW.

Points forts

  • Système combiné intégré en CC
  • Faible largeur des appareils, à partir de 50 mm pour les axes doubles
  • Axes simples à capacité de surcharge répétée pour des courants de pointe de 5 à 64 A, axes doubles jusqu’à 32 A
  • Sécurité fonctionnelle intégrée et technologie monocâble (OCT)
  • Fonction d'auto-tuning pour un réglage simple et rapide des servovariateurs

Caractéristiques et données techniques (modules axes)

Caractéristiques techniques

Axe individuel : 1.1 ... 15 kW
Axe double : 1.1 ... 7.5 kW

Raccordements

Domaine alimentation en CC : 260 à 775 V
(raccordement réseau centralisé par modules d'alimentation)
2x entrée numérique
Commande du frein de maintien
Surveillance de la température moteur
Entrée résolveur/multicodeur pour bouclage (moteur)

Communication

EtherCAT

Caractéristiques et données techniques (modules alimentation)

Caractéristiques techniques

Tension de sortie : CC
Courant assigné bus CC : 30 A et 60 A

Raccordements

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Résistance de freinage
3x entrées numériques (à affectation fixe)
2x sorties numériques (à affectation fixe)

i750_cabinet_multi_axis_servo_inverter

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze