Variateur de vitesse 8400 protec
Le variateur de vitesse 8400 protec est adapté à un montage mural décentralisé et il dispose d'une connectique enfichable simple. La disposition décentralisée permet de réduire considérablement la longueur des câbles moteur. Vous pouvez ainsi, par exemple, concevoir de manière claire même des architectures de machines complexes.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées.
Champs d'application : tables tournantes et tables élévatrices à ciseaux (intralogistique), convoyeurs aériens (industrie automobile), ...
Points forts
- Mise en service facile avec une connectique enfichable (Plug and Drive)
- Affichage par voyant LED et LED d'état
- Indice de protection élevé IP65
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.75 ... 7.5 kW |
---|---|
Raccordements | 3 AC 400 V 3 AC 480 V 6x ou 4x entrée numérique 0x ou 2x sortie numérique 1x entrée analogique Surveillance de la température moteur |
Communication | CANopen EtherNet/IP PROFIBUS PROFINET |