Variateur de vitesse i510 cabinet
Le variateur de vitesse i510 cabinet est un appareil compact d'armoire électrique avec des fonctionnalités évolutives. Il est polyvalent, fiable et facile à commander.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées.
Champs d'application : entraînements de convoyeur, mouvements de translation, pompes, ventilateurs, mélangeurs, ...
Points forts
- Le design compact de 60 mm de largeur (jusqu'à 4 kW) et de 130 mm de profondeur (jusqu'à 11 kW) permet de gagner de la place dans l'armoire électrique
- Des possibilités d'interaction innovantes (par exemple via WiFi) permettent de réaliser une mise en service en un temps record et un diagnostic particulièrement convivial
- Particulièrement facile à utiliser
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 15 kW |
---|---|
Raccordements | 1 AC 230 V |
Communication | CANopen |