Variateur de vitesse i550 cabinet
Le variateur de vitesse i550 cabinet est un appareil d'armoire électrique compact avec des fonctionnalités évolutives. Il est polyvalent, fiable et facile à commander.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées.
Champs d'application : entraînements de convoyeur, mouvements de translation, systèmes d'enroulement ou de déroulement, systèmes de levage, extrudeuses, machines d'emballage, pompes, ventilateurs, ...
Points forts
- Le design compact de 60 mm de largeur (jusqu'à 4 kW) et de 130 mm de profondeur (jusqu'à 11 kW) permet de gagner de la place dans l'armoire électrique
- Des possibilités d'interaction innovantes (par exemple via WiFi) permettent de réaliser une mise en service en un temps record et un diagnostic particulièrement convivial
- Fonction de sécurité « Absence sûre de couple (STO) » disponible en option avec le niveau SIL 3 (EN CEI 62061/EN CEI 61508) et le Niveau de Performance e (EN ISO 13849-1)
- Pour une flexibilité maximale, il est disponible en tant qu'appareil complet ou en composants individuels (module de puissance, module de commande et module de sécurité)
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 132 kW |
---|---|
Raccordements | 1 AC 120 V |
Communication | CANopen |