Contrôleur c430
Le contrôleur c430 permet de débloquer confortablement les fonctions de commande de qualité, pour un mouvement coordonné de quelques axes. Sur la base de nos modules logiciels, des commandes machine modernes et modulaires peuvent ainsi être réalisées.
Points forts
- Commande de mouvements simples dans des machines compactes
- Facilité d'entretien et robustesse – Utilisation garantie dans tous les environnements industriels grâce à une conception sans batterie et une température ambiante de service étendue à 60° C
- Outils d'ingénierie identiques à ceux de tous les autres produits Lenze, pour continuer à appliquer aussi ce qui est connu
- Fonction de bus de terrain commutable : Commutateur Ethernet, PROFINET IO Device ou esclave EtherCAT
- Prêt pour des visualisations modernes de la machine sur le web, en association avec EASY UI Designer et avec le Web Panel v430/v450
Caractéristiques et données techniques
Processeur | Arm® Cortex®-A9 800 MHz |
---|---|
Système d'exploitation | RT Linux |
Communication | EtherCAT maître |