Nous vous soutenons dans vos projets.

Le bon outil logiciel pour chaque tâche.

Logiciels

Vous souhaitez concevoir, construire ou mettre en service des machines ? Modifier les réglages de machines existantes ou exécuter des diagnostics ? Qu'il s'agisse d'applications simples ou d'une précision et d'une dynamique maximales, choisissez la bonne licence : vous pouvez sélectionner les logiciels selon votre application et effectuer plus rapidement et plus facilement le développement de votre machine.

Conception

EASY Product Finder

EASY Product Finder (EPF) est l’outil en ligne indispensable pour rechercher, configurer, demander des offres et commander des produits Lenze. EASY Product Finder vous donne toutes les informations importantes sur nos gammes de produits. Cela inclut par exemple les plans CAO et les caractéristiques couple/vitesse relatifs aux produits. Avec l’outil « Premier Dimensionnement », vous pouvez facilement calculer des cas d'application et ainsi développer des premières idées pour une application de machine.

Démarrer EASY Product Finder

Choix de produits et plus encore

EASY Product Finder (EPF) aide les concepteurs et les acheteurs dans la sélection et l'acquisition des produits d'entraînement et d'automatisation Lenze. 

  • Une présentation claire de tous les produits 
  • Les différentes fonctions de recherche permettent de trouver rapidement les bons produits
  • Sur la base de données de performance ou de caractéristiques spécifiques, EPF recherche pour vous dans notre base de données de produits afin de vous présenter le bon
  • Une gestion centralisée via le panier d'achat

Votre identifiant personnel vous offre les options suivantes

  • Une recherche de produits par numéro d'article
  • Un affichage des prix et des disponibilités
  • La possibilité de commander directement  
  • La possibilité de voir l'historique des commandes

Vous pouvez facilement personnaliser
des produits complets tels que les motoréducteurs
en fonction des besoins de votre machine. Votre
sélection de produits est enregistrée dans un panier
et peut être imprimée sous forme la forme d'une liste de produits. Une demande de prix est ainsi
possible en quelques clics. Vous recevrez alors rapidement
toutes les informations nécessaires.

Accès flexible de n'importe où :
https://Productfinder.Lenze.com

Recherche de produits et panier

EPF vous aide dans votre recherche de produits appropriés avec des fonctions de recherche intuitives.

  • La fonction de Recherche rapide offre une entrée ciblée basée sur les critères de recherche les plus importants
  • Les critères de recherche, les caractéristiques des produits ou les désignations de type peuvent être directement saisis et liés via la recherche par mot-clé
  • Dans la Recherche détaillée, d'autres filtres de recherche utiles aident à affiner le résultat ou à activer d'autres entrées de recherche.
  • Il est possible de comparer les caractéristiques de propositions de produits de la liste de résultats
  • Des options supplémentaires peuvent être définies ultérieurement dans la configuration du produit pour les produits avec de nombreuses variantes, tels que les motoréducteurs.

Le panier d'achat est l'espace central virtuel regroupant tous les produits sélectionnés. Ce caddie virtuel sert à l'exécution de toutes les étapes ultérieures du processus d'approvisionnement. Les paniers d'achat peuvent être stockés localement, distribués et fusionnés lors du chargement.

Les produits stockés dans le panier d'achat peuvent provenir

  • Recherche de produits
  • Configuration produit
  • Solutions du System Designer
  • de la saisie directe d'un numéro d'article
  • Historique des commandes (connexion)

Fonctions de panier pour la suite du processus d'approvisionnement

  • Afficher/enregistrer les données des produits
  • Modifier la configuration de produits
  • Générer des données CAO
  • Effectuer une demande de devis
  • Déterminer les prix et la disponibilité (en étant identifié)
  • Commander des produits directement (en étant identifié)

EASY System Designer

EASY System Designer (ESD) est un outil basé sur le Web pour le processus de conception complet de solutions machines, comprenant des composants et des logiciels d'automatisation et d'entraînement. Avec vous, nous utilisons le nouvel outil d'ingénierie pour concevoir votre machine et faire avancer vos idées de manière pérenne.

Points forts :

  • Des temps de développement plus courts avec des frais de personnel inférieurs et un temps de décision plus court grâce à une conception simple du système
  • Fiabilité pour prendre les bonnes décisions grâce aux connaissances expertes intégrées
  • Continuité dans le processus d'ingénierie grâce à des outils et services intégrés
  • Processus de conception efficace grâce à la réutilisabilité des solutions
  • Processus Lean grâce à une collaboration basée sur le Web

La voie vers la transformation numérique : Avec Lenze, vous pouvez le faire non seulement dans la production, mais aussi dans le développement et la construction de machines !

Démarrer EASY System Designer

Gagner du temps

Concevez votre système efficacement : Un dimensionnement de système simple et rapide vous fera gagner du temps pour trouver la solution. Ainsi, vous gagnez de précieuses ressources de développement, réduisez le risque et vous pouvez mettre votre machine plus rapidement sur le marché. Et le meilleur est que les propositions précoces de solutions vous offrent la sécurité de prendre les bonnes décisions pour la conception de votre automatisation.

Augmenter la qualité

Que vous résolviez des tâches standard ou fabriquiez des machines spéciales : Profitez de notre expertise. Nous avons regroupé notre vaste savoir-faire dans les modules technologiques Lenze FAST et le mettons à votre disposition. Nos modules logiciels standard sont déjà à la disposition des ingénieurs Conception Machine dans l'élaboration du concept de machine. Cela minimise l'effort de programmation ultérieur et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur les caractéristiques enthousiasmantes de votre machine.

En outre, vous pouvez effectuer des itérations dans la planification du système beaucoup plus rapidement car toutes les modifications ne doivent pas systématiquement être saisies dans d'autres outils. En supprimant les interfaces manuelles, le risque d'erreurs de transmission se réduit.

Cohérence dans le processus d'ingénierie

Le processus de développement numérisé vous permet, dès le début du projet, de développer le bon concept d'automatisation pour votre machine personnalisée.

Vous pouvez utiliser la documentation standardisée et automatisée dans la poursuite du développement, pendant l'exploitation et les opérations de maintenance jusqu'à la fin du cycle de vie.

Un autre avantage : La connexion au Easy Product Finder de Lenze permet d'ajouter les produits sélectionnés au panier, ce qui accélère le processus d'offre.

Efficacité dans la conception

Vous avez la connaissance des machines et nous avons la routine informatique : avec l'ESD, nous nous assurons que vous créez votre solution machine selon une procédure éprouvée et standardisée et garantissons ainsi plus de sécurité dans le processus de planification.

Collaboration

Notre vision : Toutes les personnes impliquées dans le processus de développement d'une machine, de votre côté comme du nôtre, auront une vision commune du processus de conception. Si toutes les équipes accèdent à une base de données commune, l'effort de coordination reste limité. En outre, il est possible de générer des comptes-rendus de résultats avec différentes vues de la machine et de créer une documentation standardisée en fonction du service.

Mise en œuvre

PLC Designer

PLC Designer est le logiciel pour la création de programmes et la mise en service de produits avec des fonctionnalités d'automate programmable industriel sur la base de CODESYS V3. La programmation Logic & Motion est conforme à la norme CEI 61131-3. Les blocs certifiés PLCopen pour la commande de mouvement (Motion Control) et les mouvements coordonnés (Coordinated Motion) vous permettent de réaliser des projets d'automatisation complexes plus facilement et plus rapidement, pour une plus grande interopérabilité avec d'autres systèmes automatisés. Vous bénéficiez également d'un éditeur graphique de cames pour les fonctions de création de cames, de débogage et de surveillance.

en savoir plus

Création des programmes et mise en service

PLC Designer est l'outil pour la création de vos programmes et pour la mise en service de nos produits ayant des fonctionnalités intégrées d'automate programmable. La programmation des produits avec des fonctionnalités d'automate est conforme à la norme CEI 61131-3.

PLC Designer vous offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour le développement pratique de solutions à base de contrôleurs. De plus, nous vous offrons un soutien complet dans la réalisation de vos projets par l'intermédiaire de nos Ingénieurs Application à chaque phase de votre projet.

Le logiciel est basé sur CODESYS V3 et s'adresse aux ingénieurs automaticiens ou ingénieures automaticiennes ou ingénieur(e)s projet des entreprises de fabrication de machines. Les fonctionnalités de PLC Designer comprennent une vaste bibliothèque de blocs fonctionnels pour un large éventail de d'applications. PLC Designer peut être utilisé en combinaison avec EASY Starter pour une mise en service simple et rapide.

Fonctionnalité d’automate programmable

Fonctionnalités d'automate programmable selon CEI 61131-3

  • IL – Liste d'instructions, un pseudo-assembleur
  • LD – Ladder Diagram ou Schéma à contacts
  • FBD – Diagramme sous forme de boîtes fonctionnelles
  • TS – Texte structuré
  • AS – Diagrammes fonctionnels en séquence
  • CFC – Continuous Function Chart, éditeur graphique libre de blocs fonction pour un aperçu d'application

Maîtriser la complexité en toute simplicité

  • Collection de bibliothèques avec des modules technologiques FAST standardisés
  • Différentes versions de la même bibliothèque peuvent être utilisées
Autres fonctions

Applications distribuées

  • Plusieurs systèmes de commande dans un même projet
  • Séparation des fonctions et du matériel
  • Applications multiples dans un seul et même appareil

 

Dialogue de paramétrage

Toutes les boîtes de dialogue de diagnostic et de paramétrage

Réemploi

  • Programmation orientée objet
  • Génération conditionnelle de code facilitant la création de programmes évolutifs grâce à l'utilisation d'instructions de préprocesseur


Éditeur graphique de profils de cames

Définition facile de commandes de mouvement, même complexes.
Y compris les trajectoires de came ainsi que l'importation et l'exportation
de tableaux de points de profil

EASY UI Designer

Grâce à EASY UI Designer, la création de visualisations de machines basées sur le web devient un jeu d'enfant, en combinaison avec le FAST UI Runtime des nouveaux contrôleurs c430, c520 et c550.

Nos Web panels v430 & v450 complètent parfaitement cette solution avec un design soigné.  

Créez des interfaces personnalisées sans avoir de compétences en programmation web, en adaptant simplement nos modèles et commandes prédéfinis.

Placez ainsi l'utilisateur au centre de ses préoccupations, grâce à une Commande Machine Intuitive et Conviviale, sans effort supplémentaire. 

En savoir plus

Visualisation intuitive avec un design personnalisé

Une bonne visualisation de machine est plus qu'une interface esthétique. Elle permet un fonctionnement simple et sans erreur de la machine et augmente ainsi la productivité de l'ensemble de votre ligne de production.

EASY UI Designer est l'outil idéal pour réaliser de telles interfaces. À l'aide des éléments de visualisation déjà implémentés, vous pouvez facilement créer des concepts d'utilisation personnalisés pour différents groupes d'utilisateurs.

Tous les éléments fournis sont conçus selon les règles de conception UX et peuvent être personnalisés. Un puissant éditeur graphique soutient le développement de votre projet et facilite la conception de l'interface par glisser-déposer.

EASY UI Designer peut être utilisé pour concevoir un tableau de bord éditable en ligne avec des widgets prédéfinis ainsi qu'avec une gestion tactile multi-touch.

EASY UI Designer est basé sur une approche de système ouvert. Des éléments de commande avancés en dehors du standard peuvent être développés conjointement

Fonctionnalités

Fonctionnalités

  • Visualisation vectorielle

  • Fonctionnement plus rapide et plus facile grâce aux technologies modernes prenant en charge les gestes multi-touch
  • Modèles préparés 
    • Modèles de mise en page (fixes et réactifs) 

    • Différents thèmes 
    • Recettes, utilisateurs, langues 

  • Bibliothèque de commandes et d'actions 
    • Diagrammes à secteurs, circulaires, de vue d'ensemble, à curseurs
  • Traitement étendu des erreurs de communication, par exemple via un retour optique des commandes

  • Communication process via OPC-UA

Changement de langue

  • De nombreuses langues déjà implémentées, extensibles 

Gestion des alarmes 

  • Modèles d'alarmes actuelles et historiques
  • Différentes classes d'alarmes définissables 

 

 

Gestion des utilisateurs

  • Hors ligne ou En ligne
  • Administration des utilisateurs (changement de mot de passe, ajouter/modifier/supprimer un utilisateur) 

Gestion des recettes

  • Modèle pour sélectionner, charger, enregistrer et supprimer des recettes
  • Connectable au module PLC pour la supervision et le stockage des recettes

Enregistrement de tendance

  • Représentation graphique
  • Stockage et récupération d'archives des tendances

VisiWinNET®

Visualisation simple des applications avec la plateforme logicielle de supervision VisiWinNET® destinée à la visualisation de processus de machines et d'installations et dont les principaux avantages résident dans ses fonctions évolutives basées sur des standards ouverts.

Vous pouvez compter sur

  • Un logiciel de visualisation homogène et complet
  • Des systèmes de commande et de surveillance (IHM) classiques orientés machines ainsi que pour les systèmes SCADA dans un environnement client/serveur
  • La création rapide d'applications
  • Des éléments de visualisation prédéfinis (modèles) et des exemples vous permettant de créer des applications rapidement et efficacement.

Fonctionnement

EASY Starter

Le logiciel EASY Starter vous aide lors de la mise en service et de la maintenance de vos machines ou installations grâce à des interfaces de paramétrage et de diagnostic faciles à utiliser. L'outil permet en option un diagnostic et un dépannage en ligne sans risque de modifications accidentelles de l'application. EASY Starter vous offre toutes les fonctions pour un fonctionnement sûr de votre machine ou installation. Les fonctions de base d'EASY Starter vous permettent de charger des applications prêtes à l'emploi, de mettre à jour des firmwares d'appareil et de paramétrer des interfaces contextuelles.

en savoir plus

Mise en service et maintenance

Par des utilisateurs pour des utilisateurs. Le logiciel EASY Starter vous guide lors de la mise en service et des opérations de maintenance de vos machines. Des boîtes de dialogue de paramétrage et de diagnostic faciles à utiliser et une interface utilisateur graphique structurée vous offrent l'aperçu voulu dans chaque situation.

EASY Starter a été spécialement conçu pour la mise en service et la maintenance des produits Lenze. Dans ce cadre, l'outil permet un diagnostic et une détection des erreurs en ligne. En mode lecture pour un diagnostic, les paramètres ne peuvent pas être modifiés, il n'y a donc aucun risque de modification accidentelle de l'application.

Un menu de navigation convivial ne comportant que quelques touches vous aide dans tous les réglages de la machine.

EASY Starter comprend toutes les fonctions importantes pour vous, telles que le chargement des applications finies dans l'appareil, la mise à jour du firmware de l'appareil ou le réglage des paramètres dans des interfaces contextuelles. EASY Starter met à votre disposition l'interface utilisateur appropriée pour de nombreuses applications.

Interface intuitive

Interface intuitive

  • Interfaces optimisées pour différentes applications et utilisateurs
  • Menus concis avec quelques boutons seulement
  • Guidage de l'utilisateur indépendamment de l'appareil
  • Gestion facile de plusieurs appareils
  • Le bon paramètre en quelques clics seulement
  • Aide directe pour tous les paramètres et messages de l'appareil

Interfaces spécifiques à l’application

EASY Starter peut être utilisé dans des
modes de fonctionnement spécifiques à l'application
. Chaque utilisateur dispose ainsi d'une interface personnalisée
pour accomplir efficacement son travail :

  • EASY Starter
  • EASY Starter/Lecture seule
  • EASY Starter/Lecture et écriture
  • EASY Application Loader
  • EASY Firmware Loader
  • Smart Motor
Autres fonctions

EASY Starter

  • L'ensemble des fonctions d'EASY Starter est accessible à tous les utilisateurs qui souhaitent diagnostiquer et mettre en service des machines intégrant des variateurs de vitesse
  • Gestion des appareils en ligne et hors ligne

EASY Starter en mode lecture et écriture

  • Modification des paramètres directement dans l'appareil connecté
  • Communication via tous les serveurs de bus OPC Lenze existants
  • Sélection facile du moyen de communication vers l'appareil
  • Transfert possible vers plusieurs appareils

EASY Starter en mode lecture seule

  • Diagnostic en ligne simple des appareils – sans risque de modification accidentelle de l'application

EASY Application Loader

  • Assistant simple à utiliser par le personnel de maintenance des constructeurs de machines et des clients finaux
  • Chargement de l'application client finie dans les appareils en quelques étapes seulement
  • Contrôle de lot disponible pour la mise en service en série

EASY Firmware Loader

  • Assistant simple à utiliser par le personnel de maintenance des constructeurs de machines et des clients finaux
  • Chargement du firmware dans les appareils en quelques étapes seulement
  • Contrôle de lot disponible pour la mise en service en série

Lenze Smart Motor

  • Pour le personnel de maintenance des constructeurs de machines et des clients finaux qui utilisent le Lenze Smart Motor
  • Outil PC simple pour le paramétrage du Lenze Smart Motor
  • Lecture/écriture avec le moteur par adaptateur USB-NFC
    (non livré avec l'équipement)

Tous les logiciels EASY et leurs prédécesseurs sont disponibles dans la zone de téléchargement.

Licences pour les logiciels EASY

La bonne licence pour chaque utilisateur.

En savoir plus sur les licences pour les logiciels EASY.

Écrire à Lenze