Le PC industriel v800-C permet de réaliser des visualisations de votre machine. Les différentes diagonales d'écran et performances du processeur répondent parfaitement aux exigences des fonctions de supervision modernes et elles s'intègrent à tous les concepts de machine. Tous les appareils sont équipés d'écrans Multi-touch à capteurs en verre utilisables avec des gants. Le programme de commande peut être créé de manière intuitive grâce au logiciel d'ingénierie VisiWinNET®.

Points forts

  • Indice de protection IP65 en face avant, nettoyage facile
  • Écrans à haute résolution Full HD en 17.3" et 24"
  • Conception hygiénique, aucune vis visible
  • Conception moderne de l'appareil
  • Boîtier de commande optionnel

Caractéristiques et données techniques (2e génération)

Processeur
Intel® Celeron® Processor 2980U
Intel® Core™ i5-4300U Processor
Système d'exploitation
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Affichage
17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 px
24" (61 cm), 1920 x 1080 px
Surface en verre capacitive avec dalle tactile Multi-Touch
Communication
Ethernet 1000 Mbps, commutateur 2 ports

Configurer un produit

Vous avez des questions ?

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze