Le système E/S 1000 offre un système de commande précis des modules d'entrée et de sortie, qui comprend également la lecture des entrées Touch Probe, comme cela est nécessaire pour les mouvements synchronisés dans les processus de fabrication cadencés. En l'occurrence, un temps de cycle interne minimal associé à un horodatage garantit que le système E/S 1000 répond aux exigences de précision même les plus élevées.

Points forts

  • Montage simple sur rail profilé
  • Câblage simple
  • Module E/S de 12.5 mm de largeur avec 8 bornes de raccordement

Caractéristiques et données techniques

Communication
EPM-S110 - CANopen
EPM-S120 - PROFIBUS
EPM-S131 - EtherCAT
EPM-S140 - PROFINET
Raccordements
EPM-S200 - 2 entrées numériques
EPM-S201 - 4 entrées numériques
EPM-S202 - 8 entrées numériques
EPM-S203 - 4 entrées numériques, à 3 conducteurs
EPM-S204 - 2 entrées numériques, commutation négative
EPM-S205 - 4 entrées numériques, commutation négative
EPM-S206 - 8 entrées numériques, commutation négative
EPM-S207 - 2 entrées numériques, 2 µs
EPM-S208 - 4 entrées numériques, 2 µs
EPM-S209 - 8 entrées numériques, 0.5 ms
EPM-S210 - 8 entrées numériques, diagnostic
EPM-S300 - 2 sorties numériques
EPM-S301 - 4 sorties numériques
EPM-S302 - 8 sorties numériques
EPM-S303 - 2 sorties numériques, commutation négative
EPM-S304 - 4 sorties numériques, commutation négative
EPM-S305 - 8 sorties numériques, commutation négative
EPM-S306 - 2 sorties numériques, 2 A
EPM-S308 - 2 sorties numériques, relais 230 V
EPM-S309 - 4 sorties numériques, 2 A
EPM-S310 - 2 sorties numériques, 2 µs
EPM-S311 - 4 sorties numériques, 2 µs
EPM-S312 - 8 sorties numériques, diagnostic
EPM-S400 - 2 entrées analogiques, 0 ... 10 V courant continu
EPM-S401 - 4 entrées analogiques, 0 ... 10 V courant continu
EPM-S402 - 2 entrées analogiques, 0/4 ... 20 mA
EPM-S403 - 4 entrées analogiques, 0/4 ... 20 mA
EPM-S404 - 4 entrées analogiques, résistance
EPM-S405 - 2 entrées analogiques, thermo
EPM-S406 - 2 entrées analogiques, -10 ... 10 V courant continu
EPM-S408 - 2 entrées analogiques, 0/4 ... 20 mA
EPM-S409 - 2 entrées analogiques, 0/4 à 20 mA, isolé
EPM-S410 - 2 entrées analogiques, 0/4 à 20 mA, capteur
EPM-S411 - 1 entrée analogique, jauge de contrainte
EPM-S412 - 4 entrées analogiques, 0 à 10 V CC, 16 bits
EPM-S413 - 4 entrées analogiques, 0/4 à 20 mA, 16 bits
EPM-S414 - 4 entrées analogiques, -10 à 10 V CC
EPM-S415 - 2 entrées analogiques, thermo (compensation)
EPM-S416 - 3 phases 230 / 400 V, 5 A
EPM-S500 - 2 sorties analogiques, 0 ... 10 V courant continu
EPM-S501 - 4 sorties analogiques, 0 ... 10 V courant continu
EPM-S502 - 2 sorties analogiques, 0/4 ... 20 mA
EPM-S503 - 4 sorties analogiques, 0/4 ... 20 mA
EPM-S504 - 2 sorties analogiques, 0/4 à 20 mA, 16 bits
EPM-S505 - 4 sorties analogiques, -10 à 10 V CC
EPM-S600 - Compteur simple 24 V / 1 DO
EPM-S601 - Compteur double 24 V
EPM-S602 - Compteur simple 5 V
EPM-S603 - Compteur double 24 V
EPM-S604 - Interface SSI
EPM-S606 - Mesure de fréquence
EPM-S620 - Modulation de largeur d’impulsions – sortie
EPM-S640 - RS232
EPM-S650 - RS422/485
EPM-S700 - Système d'alimentation principal (coupleur de bus)
EPM-S701 - Alimentation E/S
EPM-S702 - Alimentation E/S et composants électroniques

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze