Moteurs triphasés IE2/IE3 m500 + i550 motec
Avec leur variateur de vitesse i550 motec intégré, les moteurs triphasés IE2 à haut rendement m550-H couvrent la plage de puissance de 0.25 à 0.55 kW.
Avec leur variateur de vitesse i550 motec intégré, les moteurs triphasés IE3 à rendement Premium m550-P couvrent la plage de puissance de 0.75 à 5.5 kW.
Points forts
- Des classes d'efficacité énergétique pour une utilisation économique et durable dans de nombreuses applications et une multitude de pays
- Une conception modulaire évolutive pour une adaptation optimale aux exigences machines
- Raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
- La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
- Optimisée pour une utilisation en tant que motoréducteur avec les réducteurs g500
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 5.5 kW 1.7 ... 35 Nm |
---|---|
Version | B3 B5 B14 |
Bouclage | Sans Codeur incrémental |
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées