Motoréducteurs à arbres parallèles g500-S + MF + 8400 motec
Les motoréducteurs à arbres parallèles étroits et compacts sont des systèmes d'entraînement facilement enfichables optimisés pour un fonctionnement à 120 Hz sur un variateur. Ils se règlent en continu et il sont conformes à la classe d'efficacité IE3.
Grâce au réducteur à arbres parallèles, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur en montage pendulaire étroit et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Systèmes d'entraînement ajustés entre eux avec variateur de vitesse 8400 motec
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.55 ... 7.5 kW 5 ... 4500 Nm Rapport de réduction maximal : i = 4640 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées