Motoriduttori ad assi paralleli g500-S + MF + 8400 motec
Questi motoriduttori ad assi paralleli sottili e compatti costituiscono una semplice unità di azionamento con montaggio a innesto, ottimizzata per il funzionamento con un inverter a 120 Hz. Sono regolabili in continuo e soddisfano la classe di efficienza IE3.
Grazie al riduttore ad assi paralleli consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Sottile riduttore pendolare di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Sistema di azionamento modulare e coordinato con inverter 8400 motec
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.55 ... 7.5 kW 5 ... 4500 Nm Rapporto di riduzione massimo i=4640 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |