Innovazione nella lavorazione dei metalli:

soluzioni di automazione Lenze

Il tuo partner per l'industria metallurgica

Nella lavorazione dei metalli, la sostenibilità, la neutralità delle emissioni di CO2, la sicurezza e i sistemi intelligenti sono la soluzione per ottenere la massima efficienza e qualità.

Lenze comprende le esigenze dei costruttori di macchine per la lavorazione del metallo ed offre soluzioni di automazione complete e personalizzate per affrontare le sfide di questo settore in continuo cambiamento.

Le nostre soluzioni per le sfide dell'industria metallurgica

Caratteristiche qualitative per i materiali

 

La lavorazione del materiale in lamiera e dei pezzi compatti, come l'acciaio al silicio, multifase ad alta resistenza o l'acciaio inossidabile, richiede la massima precisione con elevati livelli di qualità.

Per garantire un acciaio di altissimo livello Lenze offre soluzioni di automazione innovative per aumentare l'efficienza, la produttività e la qualità attraverso l'ottimizzazione delle macchine.

Velocità nella produzione di fili e cavi

La rapidità è fondamentale nella produzione di cavi e fili. Lenze offre soluzioni che ottimizzano l'alta velocità con una parziale inclinazione all'indurimento a freddo, per garantire risultati di alta qualità in ogni fase del processo. Combinando il sofisticato controller (c430), il servoasse ad alte prestazioni (i950) e l'inverter versatile (i550), Lenze garantisce processi produttivi ottimizzati e risultati di alta qualità. La rapidità è fondamentale nella produzione di cavi e fili.

 

Digitalizzazione e automazione.

La digitalizzazione e l'automazione delle macchine sono elementi chiave per ottimizzare la produzione della catena produttiva. Lenze si affida alle soluzioni intelligenti che consentono di implementare i robot in modo agevole per le aree di lavoro non sicure e di utilizzare dati intelligenti per ottimizzare la qualità del processo.

 

Sistemi ad elevata disponibilità

 

L'elevata disponibilità dei sistemi è per noi uno standard. Le soluzioni di automazione di Lenze garantiscono la produzione affidabile, in modo che i sistemi siano sempre operativi.

Parametrizzazione intuitiva

La combinazione del Web Panel con il controller (v430/v450 + c520/c550) consente un semplice set-up tramite le interfacce intuitive e la configurazione dei processi di lavorazione, in base ai materiali e alle forme.

Servoinverter intelligenti

Il servo i950 offre un monitoraggio intelligente del processo. Può essere inoltre equipaggiato con algoritmi di analisi per il rilevamento dell'usura degli utensili aumentando l'efficienza dei vostri sistemi.

Soluzioni servo salvaspazio

Lenze punta sulle soluzioni servo salvaspazio, impiegando ad esempio i servo i750 ed i950, che sostituiscono la cinematica idraulica e meccanica e facendo risparmiare spazio e risorse.

Ampia scelta di soluzioni per l'automazione:

Lenze è il tuo partner specializzato nelle soluzioni di automazione con la competenza e l'esperienza per affrontare con successo le sfide dell'industria metallurgica. L'azienda è sinonimo di innovazione, precisione e sostenibilità per il futuro dell'automazione e dell'industria del metallo.

Per saperne di più sulle nostre soluzioni di automazione.

Scopri le caratteristiche dei sistemi di visualizzazione delle macchine.

Modulo di contatto