Tutto fila liscio con Lenze. Filatura
- Controllo semplice e preciso della macchina, facile modifica dello spessore del filato, grazie all'impiego di servosistemi sugli stiratoi
- Massima flessibilità nella forma della spola con variazione del rapporto tra hub e movimento di avvolgimento in base al tipo di lavorazione
- Maggiore produttività, grazie alla regolazione completamente automatica e quindi molto veloce al cambio di materiale
- Risparmio energetico, grazie al dimensionamento ottimizzato e all'accoppiamento in continua
- Elevata immunità ai disturbi di rete, grazie alla compensazione di brevi interruzioni di tensione
- Sempre informati, grazie al feedback in tempo reale dei dati di produzione e del consumo energetico
Così lo standard diventa unicità: filatura
- Design della macchina flessibile e modulare, grazie a controller separati e sincronizzati e ad azionamenti e unità I/O opzionali
- Semplice ingegnerizzazione, grazie a template di applicazione per l'azionamento traslante, così come per i sistemi di stiro e guidafilo
- Regolazione della temperatura efficiente con tempi brevi di settaggio, grazie a un numero minore di cicli e alla funzione di auto-adattamento con regolatore della temperatura integrato nei moduli I/O
- Massima qualità dei filati, grazie al controllo ad alta precisione della forza di trazione
- Visualizzazione innovativa del processo, con collegamento al database per il controllo della qualità e la documentazione
Una soluzione pulita: lavaggio
- Facilità di controllo con touch panel di visualizzazione, grazie al quale vengono meno altri PLC
- Sistema compatto, grazie all'impiego di un servoinverter con moduli a doppio asse
- Risparmio sui costi, grazie a motori in funzionamento parallelo su un asse
- Sistema I/O con scheda sensore di temperatura per la regolazione della temperatura internamente al PLC, che elimina la necessità di altri regolatori per l'hardware
- Impiego di unità valvole EtherCAT, con una netta riduzione di moduli I/O aggiuntivi
- Telemanutenzione con accesso trasparente ai nodi EtherCAT
Per disegni e motivi di pregio: stampa
- Ingegnerizzazione semplificata, grazie a un ambiente di programmazione uniforme per la visualizzazione e gli azionamenti dei cilindri di stampa e di regolazione
- Supporto di macchine modulari, nelle quali è prevista una configurazione che permette di massimizzare il numero di colori con componenti opzionali
- Alta precisione di stampa, grazie a servoassi sincronizzati
- Elevata disponibilità degli impianti, grazie alla possibilità di trasferire la stampa su assi alternativi in caso di problemi o guasti al gruppo di stampa principale
Soluzioni semplici per applicazioni avanzate: stenditoio
- Sincronizzazione degli assi mediante semplice parametrizzazione
- Nessuna necessità di moduli di sincronizzazione aggiuntivi
- Funzioni di Motion integrate, quali
- CAM
- Registro
- Albero elettronico
- Avvolgimento
- Controllo del ballerino
- Facile integrazione in una struttura PLC standard a monte, grazie a interfacce di comunicazione flessibili