Soluzioni di azionamento modulari per la robotica industriale
Efficienza, flessibilità e sostenibilità fanno della robotica una tecnologia chiave per i costruttori. Grazie al software applicativo Lenze FAST e alla lunga esperienza negli azionamenti e nell'automazione, Lenze offre sistemi scalabili e componenti modulari per la semplice integrazione della robotica ed una rapida messa in servizio.
Le nostre soluzioni coniugano la moderna tecnologia robotica con una grande facilità d'uso. Ideali per ottimizzare i sistemi esistenti e realizzare nuove linee di produzione automatizzate ad alte prestazioni.
Lenze FAST Robotics - il software modulare per tutti i robot
Con Lenze FAST Robotics, offriamo una solida piattaforma software basata sugli standard PLCopen, modulare ed espandibile. Utilizzando le tipologie di robot predefinite, è possibile creare le applicazioni fin da subito e integrare rapidamente i robot nelle linee di produzione.
Il nostro controller aziona i robot articolati a 6 assi, robot DELTA, SCARA e Gantry e vari assi ausiliari.
Il libro “PLCopen Motion Control” è uno strumento che facilita l'apprendimento della robotica.
Parametrizzare anziché programmare
Il sistema modulare Lenze FAST Robotic offre applicazioni tecnologiche complete e molte funzionalità di supporto. Il robot viene azionato tramite la parametrizzazione. Questo riduce notevolmente i tempi di sviluppo. Il software è intuitivo e replicabile con l'impiego di blocchi funzione e moduli, e non richiede alcuna programmazione. Oltre alle applicazioni, è possibile gestire i servizi di sistema tramite asset management, condition monitoring e OEE tracking. Inoltre, FAST consente di ampliare le funzionalità rapidamente, sulla base delle esigenze del cliente.

Robotica integrata
Le nostre soluzioni per la robotica non prevedono dipositivi aggiuntivi come controllori, ambienti di programmazione o pannelli di controllo. I gesti e le funzioni delle macchine vengono creati direttamente sul controllore come previsto dalla normativa IEC 61131-3. Non servono traning specifici. Il robot è sempre operativo e sincronizzato con la macchina. Tutti i componenti, come robot, sensori, nastri trasportatori, pinze e barriere luminose, sono integrati e perfettamente coordinati tramite EtherCAT.

Kit di montaggio per robot
Lenze integra la robotica nelle vostre macchine in modo flessibile, in qualsiasi sistema; Scara, Delta, gantry e bracci articolati sono solo alcuni esempi. La tecnologia si basa sugli standard aperti e consente di modificare la configurazione in qualsiasi momento. Per ottenere la massima flessibilità ed efficienza è possibile implementare le varianti da un unico pacchetto software. Aumenta la tua produttività con la tecnologia innovativa di Lenze.

Digital Twin integrato
Il digital twin integrato permette di eseguire la programmazione e la messa in servizio senza dispositivi hardware aggiuntivi. Grazie alle simulazioni il cliente può testare e ottimizzare il sistema, prima di realizzarlo. Gli aggiornamenti possono essere effettuati riducendo i rischi e senza interrompere l'operatività. La gestione avviene nell'unità di controllo senza computer o licenze aggiuntive. I movimenti reali corrispondono esattamente alla simulazione e, qualsiasi regolazione può essere effettuata rapidamente e in modo preciso,con una maggiore efficienza e tempi di sviluppo più brevi.