Nella produzione di componenti in plastica i processi di estrusione e stampaggio a iniezione sono la chiave per ottenere un grande quantitivo di pezzi, in modo rapido ed economico. Lenze conosce le dinamiche di questo settore e offre soluzioni di automazione che non solo rendono la produzione più efficiente, ma si integrano perfettamente con l'automazione scalabile e con altre fasi di lavorazione.
Più efficienti con la digitalizzazione
I processi di estrusione e stampaggio a iniezione traggono enormi benefici dalla crescente integrazione di funzioni automatizzate per la rimozione dei pezzi e altre fasi di lavorazione. Anche in questo caso, l'obiettivo è rendere le macchine più efficienti, veloci e facili da usare, grazie alla digitalizzazione. Con le nostre soluzioni di automazione, offriamo al settore i concetti e le risposte giuste per crescere, implementando la trasformazione digitale.
Ottimizzazione delle dimensioni della macchina
La nostra ampia scelta di soluzioni per l'automazione assicura il dimensionamento ottimale della macchina. Impiegando i servoazionamenti opportunamente configurati i(750, i950) è possibile sostituire i dispositivi meccanici o idraulici, sfruttando al meglio lo spazio e le risorse. Le soluzioni di Lenze si adattano perfettamente alle esigenze produttive delle parti in plastica.
Visualizzazione e controlli su misura
Le nostre soluzioni offrono dei sistemi di visualizzazione e controllo personalizzabili per massimizzare l'ergonomia e fornire agli operatori un controllo intuitivo.
Prelievo intelligente dei pezzi con la cinematica multiasse
Risolviamo il problema dell'asportazione flessibile grazie ai movimenti multiasse sincronizzati che rendono la produzione efficiente e versatile. I nostri servoazionamenti i750 in combinazione con il controller ad alte prestazioni c520 e con Lenze FAST application framework assicurano un'efficiente progettazione del software.
Lavorazione sincronizzata del movimento con estrusione continua
Le soluzioni di automazione Lenze si basano su servoazionamenti che consentono una lavorazione sincronizzata con il funzionamento dell'estrusione in continuo. I nostri servoazionamenti multiasse i750 e i950 sono la risposta efficace alle applicazioni di controllo del movimento, consentendovi di beneficiare della massima precisione e della più alta produttività.
Nell'era della digitalizzazione, non offriamo solo soluzioni, ma diamo anche forma al futuro della lavorazione delle materie plastiche con concetti di automazione intelligenti. Lenze è il tuo partner innovativo per la produzione efficiente, flessibile e orientata al futuro dei componenti in plastica.