Moduli per la progettazione del software

Ti aiutano a costruire macchine modulari

Il Lenze FAST Application Software festeggia 10 anni

Il Lenze FAST Application Software è nato da un’idea all’avanguardia. Oggi Lenze FAST è uno strumento fondamentale per la realizzazione efficiente del software e semplifica notevolmente il processo di progettazione per un'ampia gamma di applicazioni.

Buon compleanno Lenze FAST!

Per una efficiente progettazione del software

Una sempre maggiore digitalizzazione permette di implementare soluzioni software connesse e concetti operativi innovativi. Di conseguenza il processo di ingegneria del software sta diventando sempre più una chiave di successo nelle innovazioni guidate dal software.

Con il Lenze FAST, i nostri moduli per la progettazione del software pronti all’uso, puoi sviluppare sulla base di un ambiente esistente ma facilmente espandibile per l’applicazione della macchina.  Nella fase concettuale, l’architettura FAST ti aiuta ad arrivare velocemente alla tua soluzione affidabile ed espandibile. Inoltre: grazie agli ampi strumenti disponibili e ai numerosi servizi FAST, come la visualizzazione, la gestione utenti e delle ricette, la quantità di codice che deve essere generata si riduce enormemente. Particolarmente utili sono gli strumenti di ingegneria integrati di Lenze, che preparano in modo ottimale alla messa in servizio sin dalle fasi iniziali di progettazione.

Nella fase di progettazione, l'architettura del FAST Application Software, orientata ai servizi, vi aiuta a realizzare rapidamente soluzioni robuste ed espandibili.
Il software soddisfa al meglio le attuali esigenze dei costruttori di macchine nel campo della visualizzazione, dell'IIoT e del cloud. Il framework garantisce l'interoperabilità con un'interfaccia OPC-UA-DI ed offre il vantaggio di poter integrare servizi vantaggiosi anche in un secondo momento.

I principali benefici:

  • Accesso al nostro know-how che si è accresciuto ed è stato testato nel corso di differenti anni
  • Una architettura software che cresce con il cliente, con un insieme di strumenti applicativi ampio e maturo.
  • In totale, si riduce il tempo di sviluppo del software, si aumenta la velocità di innovazione e si riduce il costo di sviluppo e gestione del ciclo di vita del software.

Architettura modulare del software

Con il software applicativo FAST si ottiene la modularizzazione delle funzioni della macchina e la standardizzazione delle interfacce, riducendo così i tempi, i costi e la complessità dell'ingegneria del software.

Costi e complessità sotto controllo

I moduli software preconfigurati e testati possono essere riutilizzati per ottimizzare il processo e la gestione delle risorse. Si possono inoltre estendere a seconda delle necessità per garantire il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro dei sistemi. Inoltre, l'impiego di standard quali PLCopen offre tutti i vantaggi di una piattaforma aperta.

Liberate la scena per il Toolbox del software applicativo FAST!

Clicca qui per maggiori informazioni su come implementare applicazioni affidabili, robuste e ad alte prestazioni, nell'era di Industry 4.0.

Programmazione Modulare

Utilizzando I nostri moduli per la progettazione del software gli specialisti delle soluzioni di automazione possono lavorare nel loro modo abituale con una architettura basica. Le funzioni sono incapsulate nei singoli moduli.

Motion base

Implementazione delle funzioni motion di base come i movimenti in velocità e posizione di un asse

Centralizzato o decentralizzato

Gestisce il posizionamento e la sequenza di controllo di un asse sotto un controllo Lenze o di terze parti. Il motion per il controllo della velocità, il posizionamento indicizzato o un sincronismo elettronico viene realizzato sia nel controllo che nel drive

Sincronizzazione e camme elettroniche

Implementa la sincronizzazione del movimento di svariati assi per realizzare l’incollaggio, il taglio, il sincronismo di posizione o le camme elettroniche.

Avvolgitura

Implementa applicazioni come l’avvolgitore con controllo del ballerino in posizione, l’avvolgitore con controllo del tiro o della velocità, e la distribuzione del materiale lungo l’ampiezza del materiale.

Robotica integrata

Realizza movimenti coordinati di assi fino a 6 gradi di libertà per portali, Delta a 2,3,4 e 5 gradi di libertà e Scara per effettuare applicazioni di Pick and Place su postazioni fisse o in movimento

Immagazzinamento e recupero

Sistemi di immagazzinamento e recupero automatico effettuano movimenti verticali e orizzontali per la traslazione e il sollevamento nelle fabbriche, nei centri di distribuzione e nei magazzini.

Modulo di contatto