I requisiti del settore confezionamento e imballaggio sono in costante crescita Lenze vi offre la soluzione

Crescenti requisiti relativi alle linee di packaging

La forza innovativa del settore del packaging pone continuamente nuove sfide nella costruzione di macchine e impianti. I requisiti, attuali e futuri, delle linee di imballaggio e confezionamento vanno di pari passo con la crescente digitalizzazione. I seguenti trend trasversali per gli utilizzatori finali vanno via via acquisendo importanza sempre maggiore.

Flessibilità

Le macchine devono poter essere gestite sempre più spesso come singole unità e utilizzate in modo flessibile, permettendo così di reagire rapidamente a iniziative commerciali e di coprire un’ampia gamma di prodotti con un'unica macchina. I tempi di attrezzatura e cambio formato inoltre si possono accorciare, riducendo così l’impegno in fase di introduzione nuovi prodotti.

Personalizzazione

La flessibilità può essere massimizzata fino a lotti di una singola unità, con un approccio personalizzato al il cliente, che viene coinvolto direttamente nello sviluppo del prodotto. Una maggiore flessibilità permette inoltre un più rapido adeguamento alle esigenze del mercato, con tassi di innovazione crescenti e una riduzione delle varianti a magazzino. Il concetto chiave è il "make to order".

Trasparenza

Una migliore gestione dei dati è la base per l’interconnessione trasversale alle aziende. I processi vengono semplificati grazie a strutture dei dati standardizzate. Processi di sorveglianza ottimizzati agevolano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’intero controllo di produzione viene perfezionato. Infine, grazie all'utilizzo di dispositivi mobili e di opzioni track & trace migliora anche l'offerta di servizi per il cliente.

Disponibilità

La diagnosi precoce dei guasti garantisce massima disponibilità della macchina. La manutenzione è pianificabile, l’approvvigionamento di parti di ricambio riduce al minimo la necessità di investimenti. Le parti di ricambio possono essere ordinati facilmente, con tempi rapidi di consegna, e montati senza la necessità di una formazione specifica. Ciò contribuisce ad aumentare la libertà nell'acquisto della macchina.

Interazione uomo-macchina

I sistemi intuitivi semplificano la gestione di tecnologie complesse riducendo al contempo le possibilità di errore. Dispositivi terminali mobili e interfacce aperte permettono un controllo flessibile nonché l'accesso a tutte le funzioni della macchina. Soluzioni basate su Internet supportano le attività di diagnostica e riducono gli errori nel processo di produzione.

Efficienza delle risorse

La rete digitale è la leva per migliorare l'efficienza delle risorse: è la macchina che si adatta al materiale, e non viceversa. I consumi di materiale ed energia possono essere ottimizzati, con una riduzione al minimo di scarti e sprechi. Motori controllati in modo intelligente permettono il recupero in rete dell'energia generata.

Industry 4.0 – Il lavoro di squadra è il fattore decisivo

I costruttori di macchine si orientano da sempre alle esigenze del cliente trasformandole in soluzioni tecnologiche. Con Industry 4.0 si presentano nuove opportunità, con varianti e opzioni che vanno oltre gli scenari di settore noti. Vincerà la competizione chi riuscirà ad instaurare strette e proficue collaborazioni con i partner. La capacità di fare squadra crea know-how per reagire ai trend e rispondere alle esigenze e requisiti dei clienti finali relativi alle macchine della prossima generazione.

Si possono così creare soluzioni e innovazioni che offrono vantaggi decisivi a livello competitivo:

  • Quali sono i vantaggi principali per la vostra azienda?
  • Quali misure tecnologiche sono già state adottate?
  • Dove risiedono le principali sfide?

Siamo a completa disposizione per un incontro nel quale discutere di possibili prospettive comuni.

Modulo di contatto