Servizi digitali e Industrial IoT con Lenze
5 tappe verso il futuro digitale
La trasformazione digitale si è trasformata da tendenza a necessità, per l'industria meccanica. Di fronte a questa sfida, rafforzare la competitività della propria azienda diventa essenziale, oggi e in futuro.
In un momento in cui l'hardware e le prestazioni di una macchina non sono più le uniche caratteristiche che condizionano l'acquisto, vi forniamo Soluzioni Digitali che garantiscono la redditività e aprono nuove prospettive strategiche.
Un percorso digitale su misura
La trasformazione digitale nell'ingegneria meccanica richiede un approccio metodico e progressivo, impattando tutti i reparti dell'azienda.
In qualità di partner esperto di automazione con una vasta esperienza digitale, progettiamo il tuo percorso digitale tenendo sempre conto delle esigenze specifiche.
Come ripensare l'assistenza post-vendita
Siamo convinti che in futuro l'operatività delle macchine sarà al centro dei modelli di business di successo. Ciò richiede un rinnovamento del servizio post-vendita.
Il commercio di pezzi di ricambio e la gestione efficiente dei guasti saranno integrati da un aumento della produttività durante l’intero ciclo di vita di una macchina.
Sfrutta al meglio il potenziale dei servizi digitali post-vendita e con l'integrazione sostenibile nella tua offerta commerciale.
Restiamo in contatto
La connettività è alla base dei modelli di business impostati sui dati. Con Lenze puoi integrare nella tua offerta standard un accesso da remoto ed una connessione stabile alle macchine. La manutenzione remota, la manutenzione predittiva e la gestione degli impianti, diventano elementi concreti della vostra strategia operativa.
Lavorare con i dati ed imparare da essi
Un flusso trasparente dei dati consente di migliorare la disponibilità e la produttività delle macchine sul campo.
Le visualizzazioni e le dashboard sono strumenti preziosi per ottimizzare il funzionamento della macchina e l'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE). Se consideriamo che le macchine funzionano solo al 70-80% della loro capacità, grazie all'impiego strategico dei dati possono raggiungere il loro pieno potenziale.
Dalla strategia reattiva a quella proattiva
La tecnologia di Lenze aumenta in modo proattivo la produttività delle macchine dei propri clienti: identifica i componenti che causano i fermi macchina, ne determina la durata e ottimizza sia processi della macchina che l'utilizzo dei materiali di consumo. Con le innovative soluzioni di condition monitoring, ad esempio è possibile individuare e monitorare in anticipo l'usura di cuscinetti, delle cinghie o delle lame di una macchina segatrice.
Essere un passo avanti rispetto alla concorrenza
In futuro, la continua ottimizzazione delle macchine e l'uso delle funzionalità che si basano interamente sul software saranno parti integranti dei modelli di business dell'ingegneria meccanica. Lo sviluppo, la gestione e l'integrazione sicura delle funzioni software innovative sono sfide complesse che i costruttori di macchine devono affrontare. Lenze è al servizio del cliente in questo processo, fornendo un ecosistema che rende possibile realizzare modelli di business come "equipment as a service".
La piattaforma di Lenze per la gestione delle macchine e dei servizi offre funzionalità complete e strumenti adeguati per generare nuove opportunità e per vincere le sfide del mercato, garantendo una redditività a lungo termine. Lenze punta sul perfetto equilibrio tra soluzioni cloud ed edge.
L'accesso remoto consente di effettuare la manutenzione e l'assistenza delle macchine, a distanza. Ciò aiuta a ridurre i costi e semplifica la gestione dei servizi. Per saperne di più
Una comunicazione chiara con il cliente e la tracciabilità delle problematiche, garantiscono una maggiore disponibilità delle macchine fin dal primo giorno.. Per saperne di più
Le Dashboard KPI e la visualizzazione accurata delle performance semplificano l'implementazione di strategie efficaci per aumentare la produttività. Per saperne di più
L'integrazione e la gestione affidabile delle applicazioni personalizzate IT aprono gli orizzonti alle innovazioni digitali. Per saperne di più