Meccatronica Lenze

Prodotti e pacchetti con costi di processo altamente efficienti

Utilizzando standard e interfacce open, le soluzioni meccatroniche Lenze offrono un’eccellente interazione della macchina e dei moduli oltre i limiti del proprio sistema.

Per realizzare i task di azionamento più diversi potete beneficiare del nostro sistema meccatronico coordinato e scalabile. Con tecnologie affidabili, qualità durevole e facile gestione di tutti i prodotti. In questo modo si riducono non solo le varianti di azionamento ma si snellisce anche l’intero processo di progettazione.

I nostri specialisti di soluzioni di azionamento e automazione sono a vostra completa disposizione per assistervi con approcci innovativi, mettendo in moto le vostre idee – con passione. che si tratti dell'ottimizzazione di un impianto esistente o dello sviluppo di una nuova macchina.

Prodotti di facile utilizzo

Puntiamo a far sì che i nostri prodotti di meccatronica, tra cui gli inverter compatti e flessibili della serie i500 o i riduttori della serie g500, siano facili da usare per i costruttori come anche per gli utilizzatori delle macchine.

Esempio: Serie di inverter i500

Esempio: Serie di riduttori g500

Soluzioni meccatroniche integrate

Con la combinazione di Lenze Motor e della serie di riduttori g500 il nostro portafoglio di soluzioni di azionamento decentrato compie un ulteriore passo verso l’integrazione meccatronica. Con una singola soluzione di azionamento decentrata potete coprire in futuro un ampio spettro di applicazioni, riducendo al contempo fino al 70% la molteplicità di varianti.

Esempi:

  • Lenze Motor: un unico motore per molte applicazioni
Integrazione profonda nella catena di fornitura.

Cogliamo le opportunità della digitalizzazione per rendere ancora più efficienti i nostri processi di vendita e assistenza a beneficio dei clienti, affinché non solo i prodotti ma anche tutto ciò che ruota attorno a essi sia il più efficiente possibile.

Device centric IoT

I nostri prodotti intelligenti consentono l’elaborazione decentrata dei dati offrendovi la possibilità di connettere al cloud in tutta sicurezza anche prodotti meccatronici di base permettendo quindi di effettuare ulteriori attività di monitoraggio e analisi.

Modulo di contatto