Les motoréducteurs à arbres parallèles étroits et compacts sont des systèmes d'entraînement facilement enfichables optimisés pour un fonctionnement à 120 Hz sur un variateur de vitesse.

Les moteurs triphasés MF à faible consommation d’énergie, optimisés pour variateurs de vitesse, sont particulièrement adaptés pour des applications nécessitant de grandes plages de réglage de vitesse et avec un encombrement réduit. Grâce au réducteur à arbres parallèles, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.

Points forts

  • Réducteur en montage pendulaire étroit et compact
  • Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
  • Systèmes d'entraînement ajustés entre eux avec variateur de vitesse i550 motec

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.55 ... 22 kW
5 ... 4500 Nm
Rapport de réduction maximal : i = 5849

Version

à 2, 3 et 4 étages

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze