Questi motoriduttori ad assi paralleli sottili e compatti costituiscono una semplice unità di azionamento con montaggio a innesto, ottimizzata per il funzionamento con un inverter a 120 Hz.

I motori trifase MF ad alta efficienza energetica, ottimizzati per l’impiego con inverter, sono particolarmente adatti per task che richiedono ampi campi di regolazione e piccole taglie. Grazie al riduttore ad assi paralleli consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.

Caratteristiche principali

  • Sottile riduttore pendolare di forma costruttiva compatta
  • Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
  • Sistema di azionamento modulare e coordinato con inverter i550 motec

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.55 ... 22 kW
5 ... 4500 Nm
Rapporto di riduzione massimo i=5849

Esecuzione

a 2, 3 e 4 stadi

Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate

Altre domande?

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto