Motoréducteurs à engrenage cylindrique g500-H + m300
Les motoréducteurs à engrenage cylindrique robustes et d'utilisation universelle avec 5 vitesses fixes réglables sont des systèmes d'entraînement compacts et performants pour des convoyages horizontaux. Ils se commandent via un smartphone et directement sur le réseau.
Grâce au réducteur à engrenages cylindriques, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur axial robuste et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- 5 vitesses fixes réglables
- Fonction de démarrage progressif intégrée
- Câblage réduit grâce aux fonctions de contacteur électronique et de protection du moteur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.47 kW / 1.36 kW 4 ... 1500 Nm Rapport de réduction maximal : i = 3240 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |