Motoriduttori coassiali g500-H + m300
Questi robusti motoriduttori coassiali di impiego universale con 5 velocità fisse impostabili costituiscono un’unità di azionamento compatta e performante pensata per la movimentazione orizzontale dei materiali. Sono comandabili via smartphone e possono inoltre funzionare direttamente collegati alla rete.
Grazie al riduttore coassiale consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Robusto riduttore assiale di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- 5 velocità fisse impostabili
- Funzione soft start integrata
- Cablaggio ridotto grazie alla funzione elettronica di contattore e di protezione motore
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.47 kW / 1.36 kW 4 ... 1500 Nm Rapporto di riduzione massimo i=3240 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |