Motoréducteurs à engrenages cylindriques g500-H + m500 + i550 motec
Les motoréducteurs à engrenages cylindriques robustes et d'utilisation universelle sont des systèmes d'entraînement axiaux et ils se règlent en continu grâce au variateur de vitesse intégré. Ils sont conformes à la classe d'efficacité IE3.
Grâce au réducteur à engrenages cylindriques, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur axial robuste et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 5.5 kW 4 ... 3000 Nm Rapport de réduction maximal : i = 2950 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |