Motoriduttori coassiali g500-H + m500 + i550 motec
Questi robusti motoriduttori coassiali di impiego universale costituiscono un’unità di azionamento assiale regolabile in continuo con l’inverter integrato. Soddisfano la classe di efficienza IE3.
Grazie al riduttore coassiale consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Robusto riduttore assiale di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.25 ... 5.5 kW 4 ... 3000 Nm Rapporto di riduzione massimo i=2950 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |