Motoréducteurs à arbres parallèles g500-S + MF
Les motoréducteurs à arbres parallèles étroits et compacts sont des systèmes d'entraînement facilement enfichables optimisés pour un fonctionnement à 120 Hz sur un variateur de vitesse.
Grâce au réducteur à arbres parallèles, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur en montage pendulaire étroit et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Peut être associé avec le variateur de vitesse i510 cabinet, i550 cabinet et i550 protec
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.55 ... 22 kW 5 ... 4500 Nm Rapport de réduction maximal : i = 4640 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |