Motoriduttori ad assi paralleli g500-S + MF
Questi motoriduttori ad assi paralleli sottili e compatti costituiscono un’unità di azionamento con semplice montaggio a innesto ottimizzata per il funzionamento con inverter a 120 Hz.
Grazie al riduttore ad assi paralleli consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Sottile riduttore pendolare di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Abbinabili a inverter i510 cabinet, i550 cabinet e i550 protec
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.55 ... 22 kW 5 ... 4500 Nm Rapporto di riduzione massimo i=4640 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |