Motoréducteurs à couple conique g500-B + MF
Les motoréducteurs à couple conique à haut rendement sont des systèmes d'entraînement compacts et performants, optimisés pour un fonctionnement à 120 Hz sur un variateur de vitesse.
Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteurs à angle droit à hauts rendements et de forme compacte
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Peut être associé avec le variateur de vitesse i510 cabinet, i550 cabinet et i550 protec
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.55 ... 22 kW 8 ... 4300 Nm Rapport de réduction maximal : i = 2935 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |