Motoriduttori ortogonali leggeri g500-B + MF
Questi efficienti motoriduttori ortogonali leggeri costituiscono un’unità di azionamento compatta e performante, ottimizzata per il funzionamento con inverter a 120 Hz.
Grazie al riduttore ortogonale leggero consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Riduttore ad assi ortogonali ad elevata efficienza, con forma dimensioni compatte
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Abbinabili a inverter i510 cabinet, i550 cabinet e i550 protec
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.55 ... 22 kW 8 ... 4300 Nm Rapporto di riduzione massimo i=2935 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |