Motoréducteurs à couple conique g500-B + MCS
Les motoréducteurs synchrones à couple conique à haut rendement et hautement dynamiques qui disposent de bonnes caractéristiques de rotation permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.
Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteurs à angle droit à hauts rendements et de forme compacte
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Des performances maximales dans un espace minimal
- Moteur avec une capacité de surcharge élevée et de grandes accélérations angulaires
- Conçu pour être associé à un servovariateur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 15.8 kW 6 ... 4300 Nm Rapport de réduction maximal : i = 2935 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |