Motoriduttori ortogonali leggeri g500-B + MCS
Questi motoriduttori ortogonali leggeri sincroni ad alta dinamica presentano una buona uniformità di rotazione e permettono la retroazione tramite resolver o encoder monocavo, per ottenere posizionamenti precisi.
Grazie al riduttore ortogonale leggero consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Riduttore ad assi ortogonali ad elevata efficienza, con forma dimensioni compatte
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Garanzia di massime prestazioni con minimo ingombro
- Motore con elevata capacità di sovraccarico, con notevoli accelerazioni angolari
- Progettato per l’impiego con servoinverter
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.25 ... 15.8 kW 6 ... 4300 Nm Rapporto di riduzione massimo i=2935 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |