Motoréducteurs à roues droites g500-H + m850
Les motoréducteurs synchrones à engrenages cylindriques robustes et d'utilisation universelle, compacts et adaptés à une dynamique moyenne, qui disposent de bonnes caractéristiques de rotation, permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.
Grâce au réducteur à engrenages cylindriques, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur axial robuste et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Des servomoteurs compacts pour toutes vos applications
- Régulation facile grâce à un rapport favorable entre l'inertie de masse de la charge et du moteur
- Conçu pour être associé à un servovariateur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 2 ... 9.2 kW 15 ... 3000 Nm Rapport de réduction maximal : i = 3240 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |