Motoriduttori coassiali g500-H + m850
Questi robusti motoriduttori coassiali sincroni di impiego universale presentano una buona uniformità di rotazione e consentono la retroazione tramite resolver o encoder monocavo, per ottenere posizionamenti precisi
Grazie al riduttore coassiale consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Robusto riduttore assiale di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Media dinamica in design compatto
- Regolazione facile grazie al rapporto vantaggioso tra inerzia del carico e del motore
- Progettato per l’impiego con servoinverter
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 2 ... 9.2 kW 15 ... 3000 Nm Rapporto di riduzione massimo i=3240 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |