Le servovariateur 9400 HighLine est destiné aux mouvements précis et dynamiques et est convaincant pour des applications à un ou plusieurs axes pour des tâches complexes. Le concept très élaboré de montage permet une installation et un montage simples des appareils.

Les exigences de la directive Écoconception, norme EN IEC 61800-9-2, sont respectées.

Points forts

  • Entrée résolveur et entrée multicodeur universelle
  • Compatible avec les moteurs synchrones et asynchrones
  • Fonctionnalité facilement adaptable grâce au raccordement des blocs fonction
  • Fonctions technologiques très diversifiées et librement configurables, par exemple pour positionnements par tableaux, commandes de positionnement, réducteur électronique, came
  • Fonctions de sécurité évolutives

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

Single Drive : 0.37 à 240 kW

Multi Drive : 0.37 à 30 kW

Raccordements

3 x 230 V en CA (Single Drive)

3 x 400 V en CA (Single Drive)

3 x 480 V en CA (Single Drive)

Résistance de freinage (Single Drive)

Raccordement moteur (Single Drive/Multi Drive)

9x entrée numérique

4x sortie numérique

2x entrée analogique

2x ‌sortie analogique

Entrées sécurisées pour connexion de capteurs de sécurité

Sorties sécurisées pour une information d'état sûre

Commande du frein de maintien

Entrée résolveur pour bouclage (moteur)

Entrée multicodeur pour bouclage (moteur) ou comme système supplémentaire de mesure de course

Connexion de systèmes codeurs de sécurité

Communication

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Bus de sécurité FSoE

Bus de sécurité PROFIsafe sur PROFINET

Fonctionnement avec API de sécurité

Règlement-européen-sur-le-transit-des-biens-à-double-usage
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées

Configurer un produit

Vous avez des questions ?

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze