Le servovariateur i700 cabinet permet de gérer des mouvements dynamiques ainsi que des applications avec plusieurs axes. Associé à l'alimentation appropriée et à nos commandes, ce système combiné d'appareils à un axe ou plusieurs axes est la bonne solution pour des applications d'automatisation.

Avec nos commandes, par exemple le contrôleur c520, il est possible de réaliser facilement quasiment toutes les fonctions de commande pour le mouvement coordonné de plusieurs axes avec une dynamique élevée. Sur la base de nos modules logiciels, des commandes machine modernes et modulaires peuvent ainsi être réalisées.

Pour une extension de performance du servovariateur i700 cabinet dans le domaine de 22 à 110 kW, on peut utiliser le servovariateur i950 cabinet.

Points forts

  • Système combiné intégré en CC
  • Largeur de montage réduite, à partir de 50 mm pour un axe double
  • Modules d'axe à capacité multiple de surcharge pour courants de crête en sortie dans une plage de 5 à 64 A, et jusqu'à 32 A pour des axes doubles
  • Fonction d'auto-réglage pour un paramétrage simple et rapide
  • Fonction de sécurité « Absence sûre de couple (STO) »

Caractéristiques et données techniques (modules axes)

Caractéristiques techniques
Axe individuel : 0.75 ... 15 kW
Axe double : 0.75 ... 7.5 kW
Raccordements
Domaine alimentation en CC : 260 à 775 V
(raccordement réseau centralisé par modules d'alimentation)
2x entrée numérique
Commande du frein de maintien
Surveillance de la température moteur
Entrée résolveur/multicodeur pour bouclage (moteur)
Communication
EtherCAT

Caractéristiques et données techniques (modules alimentation)

Caractéristiques techniques
Tension de sortie : CC
Courant assigné bus CC : 30 A et 60 A
Raccordements
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Résistance de freinage
3 x entrées numériques (à affectation fixe)
2 x sorties numériques (à affectation fixe)
Règlement-européen-sur-le-transit-des-biens-à-double-usage

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze