Le variateur de vitesse 8400 motec peut être monté de manière décentralisée sur le moteur ou sur le mur. Il est possible d'utiliser en plus un interrupteur de réparation sur le mur. La disposition décentralisée permet de réduire considérablement la longueur des câbles moteur. Vous pouvez ainsi, par exemple, concevoir de manière claire même des architectures de machines complexes.

Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées.

Champs d'application : entraînements de convoyeur et mouvements de translation (intralogistique), pompes, ventilateurs, ...

Points forts

  • Mise en service facile avec une connectique enfichable (Plug and Drive)
  • Construction compacte
  • Indice de protection IP65 élevé avec unité interrupteur IP54
  • Interrupteur et potentiomètre intégrés pour une adaptation rapide de la configuration et de la vitesse et de la rampe
  • Versions avec ou sans interrupteur de réparation pour montage mural

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.37 ... 7.5 kW

Raccordements

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1x entrée numérique

2x/5x/8x sortie numérique

1x entrée analogique

0x/1x/2x‌ sortie analogique

1x relais NO/NC

Surveillance de la température moteur

Communication

AS-Interface

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze