Variateur de vitesse i550 motec
Le variateur de vitesse i550 motec dans une plage de puissance 0.37 ... 45 kW pour montage sur moteur ou mural, avec indice de protection IP66, est une solution d'entraînement décentralisée optimale.
Ce variateur se distingue par un montage rapide, une mise en service facile grâce à des outils conviviaux et des connecteurs enfichables classiques du marché. Les paramètres, le comportement de l'entraînement et la convivialité d'utilisation sont conformes à nos variateurs de vitesse reconnus. Complétée par une efficacité énergétique élevée, nous proposons ainsi une solution d'entraînement moderne et durable.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN IEC 61800-9-2, sont respectées.
Champs d'application : entraînements de convoyeur, mouvements de translation, systèmes d'enroulement ou de déroulement, systèmes de levage, extrudeuses, machines d'emballage, pompes, ventilateurs, ...
Points forts
- Solution compacte pour une technologie d'entraînements décentralisés, montés sur un moteur ou sur un mur
- Indice de protection IP66 pour une utilisation universelle, même dans un environnement difficile
- Montage rapide grâce à des connexions enfichables et standardisées (Plug & Play)
- Fonctionnalité de maître IO-Link pour un échange facile de données entre capteurs et actionneurs IO-Link
- Mode générateur intégré pour une très grande efficacité énergétique - une résistance de freinage n'est pas nécessaire
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.37 ... 45 kW |
---|---|
Raccordements | 3 AC 230 V |
Communication | EtherCAT |