Регламент ЕС об изделиях двойного назначения
Что представляет собой Регламент ЕС об изделиях двойного назначения?
Регламент ЕС об изделиях двойного назначения (Регламент (ЕС) № 821/2021) — это инструмент, применяемый Европейским сообществом для контроля экспорта товаров, включая программы и технологии обработки данных, которые могут быть использованы в двойных целях. Регламент определяет термин «изделия двойного назначения» как относящийся к товарам, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.
Какие инверторы не требуют получения разрешения на экспорт?
i550 motec, i5xx cabinet, i5xx protec,
i750 cabinet,
i700 cabinet (начиная с V02.10.12, август 2017 г.),
i950 cabinet,
9400 HighLine (обозначение типа E94C...),
8400 Stateline (начиная с V17.xx, июнь 2017 г.),
8400 HighLine (начиная с V17.xx, июнь 2017 г.),
8400 TopLine (начиная с V17.xx, июнь 2017 г.)
Какие инверторы требуют получения разрешения на экспорт?
Продукция серии:
9400 Highline (обозначение типа E94A... и E94B...)
Предшествующие продукты:
ECS, 9300, 9300 PLC, 9300 vector, 8200 vector, 8200 motec
Заказные варианты исполнения:
i750 cabinet, i700 cabinet, i950 cabinet,
8400 Stateline, 8400 Highline, 8400 Topline
Какие изменения произошли и что это означает для экспорта инверторов?
Технические характеристики, учитываемые при экспорте преобразователей частоты (Lenze именует их инверторами), указаны в № 3A225 Приложения I к вышеупомянутому регламенту. В связи с изменением указанных в нем технических характеристик были расширены меры контроля за экспортом инверторов. Это означает, что теперь необходимо получать разрешение на экспорт тех инверторов, которые раньше разрешалось экспортировать без какого-либо разрешения.
Как узнать, необходимо ли для инвертора получение разрешения на экспорт?
Если для инвертора Lenze требуется получение разрешения на экспорт, то компания Lenze указывает это во всех соответствующих коммерческих материалах и документах (предложениях, заказах, документах на поставку и т.д.), делая в них следующую пометку:
«Продукт, требующий получения разрешения на экспорт при отправке в страны за пределами ЕС — экспортный список № 3A225 (Регламент ЕС об изделиях двойного назначения)»
Какой код ТН ВЭД у инверторов Lenze?
Инверторам Lenze присвоен код ТН ВЭД 85044095
Остались вопросы?
Если у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы по этой теме, то за разъяснениями вы можете обратиться к соответствующему контактному лицу Lenze.