Обладая встроенным преобразователем частоты i550 motec, высокоэффективные трехфазные двигатели переменного тока m550-H класса IE2 охватывают диапазон мощности 0.25 ... 0.55 кВт.

Обладая встроенным преобразователем частоты i550 motec, трехфазные двигатели переменного тока m550-P с эффективностью премиум-класса IE3 охватывают диапазон мощности 0.75 ... 5.5 кВт.

Достоинства

  • Классы энергоэффективности, обеспечивающие экономически выгодное и ориентированное на будущее использование во многих областях применения и странах
  • Масштабируемая модульная система для оптимальной адаптации к требованиям машины
  • Простое подключение с помощью клеммной коробки или стандартных разъемов для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение
  • Оптимально подходят для использования в качестве моторов-редукторов с редукторами g500

Технические данные и особенности

Технические данные

0.25 ... 5.5 кВт

1.7 ... 35 Нм

Модель

B3

B5

B14

обратная связь

Без

инкрементальный энкодер

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма