Энергоэффективные трехфазные двигатели переменного тока MF оптимизированы для применения с инверторами и предназначены в основном для решения задач, требующих широких диапазонов настройки при минимальных размерах.

Достоинства

  • Превышают требования класса IE2
  • Четырехполюсные двигатели в исполнении B3, B5 и B14
  • Диапазон настройки до 1:24 с постоянным моментом
  • Больше динамики, чем в классических трехфазных двигателях переменного тока
  • Оптимально подходят для использования в качестве мотор-редукторов с редукторами g500 и преобразователями частоты i510 cabinet, i550 cabinet и i550 protec

Технические данные и особенности

Технические данные

0.55 ... 22 кВт

1 ... 60 Нм

Модель

B3

B5

B9

B14

обратная связь

резольвер

энкодер абсолютного значения

инкрементальный энкодер

Сконфигурировать продукт

MF

Поддержка продукта

Контактная форма