Drives DataHub
Drives DataHub — это пакет программного обеспечения, который создает шлюз между инверторами Lenze и интерфейсом IIoT. Уже имеющаяся система управления технологическим процессом работает совершенно независимо от Drives DataHub и, таким образом, на ее функционирование не оказывается никакого влияния.
Возможно подключение всех широко используемых инверторов Lenze, при этом не требуется изменение встроенного программного обеспечения устройства. Благодаря использованию стандартизированного, независимого от конкретной компании-изготовителя интерфейса данные инвертора предоставляются в требуемом качестве в облачную систему более высокого уровня через MQTT.
Таким образом, Drives DataHub реализует подключение ко всем инверторам Lenze вне зависимости от модели и делает данные доступными для сервисов более высокого уровня, таких как система управления активами Asset Management, система мониторинга состояния Condition Monitoring или система профилактического обслуживания Predictive Maintenance посредством интерфейса IIoT.
Достоинства
- Возможность подключения до 1000 инверторов Lenze
- Доступно для Linux и Windows с технологией контейнеризации Docker
- Интегрированная функция осциллоскопа с частотой дискретизации до 0,125 мс
Технические данные и особенности
Совместимые инверторы | Преобразователь частоты i5xx cabinet |
---|---|
Совместимые полевые шины | EtherNet/IP |
Docker Compose file V1.2 Download
Restrict oscilloscope file Download