Преобразователь частоты 8400 motec может быть установлен локально на двигателе или закреплен на стене. Ремонтный выключатель также может быть закреплен на стене. Децентрализованная компоновка обеспечивает значительное сокращение длины кабелей двигателя. Это позволяет четко структурировать даже самую сложную систему.

При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN 50598-2.

Области применения: ходовые приводы и приводы конвейеров (интралогистика), насосы, вентиляторы и т.д.

Достоинства

  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии разъемного соединения («подключи и работай»)
  • Компактная конструкция
  • Высокая степень защиты IP65, с блоком переключателей IP54
  • Встроенные переключатели и потенциометры для быстрой настройки конфигурации, а также скорости и линейного изменения (рампы)
  • Варианты исполнения с ремонтным выключателем и без него для настенного монтажа

Технические данные и особенности

Технические данные

0.37 ... 7.5 кВт

Возможности подключения

3 фазы 400 В пер. тока

3 фазы 480 В пер. тока

1 цифровой вход

2 / 5 / 8 цифровых выходов

1 аналоговый вход

0 / 1 / 2 аналоговых выхода

1 реле с замык./размык. контактом

мониторинг температуры двигателя

Связь

AS-Interface

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма